Průmyslový Ethernet

HELUKAT® PROFInet Typ B hybrid 2x2xAWG22/7 + 4x1,5 FRNC

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,75 mm (lanko) + 4x1,5 mm2
Popis
Průmyslový ethernet PROFInet typ B hybridní
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(dB)

50,0

47,0

38,4

35,3

ACR

(dB)

43,7

39,0

21,5

13,7

Aplikace

HELUKAT® PROFInet typ B kategorie 5e hybridní pro flexibilní použití. Zde uvedený kabel odpovídá PROFInet typu B s integrovaným napájením v jednom kabelu v bezhalogenovém a oheň nešířícím provedení.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

801651

2x2x0,75 mm (lanko) + 4x1,5 mm2