HELUKAT® PROFInet typ B 2x2xAWG22/7 PVC resp. FRNC

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,75 mm (lanko)
Popis
Průmyslový ethernet PROFInet typ B (SK) PVC a FRNC
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(dB)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(dB)

64,0

57,4

39,0

29,0

Aplikace

HELUKAT® PROFInet typ B (flexibilní) kat.5e pro flexibilní použití. Zde uvedené kabely odpovídají klasifikaci PROFInet pro flexibilní kabely dle typu B. Provedení PVC je standardní kabel; verze FRNC se používá v oblastech s požadavkem na nepřítomnost halogenů.

Detaily
  800654 805654
Geltende Normen:

PROFInet Guideline
acc. ISO/IEC 11801
acc. EN 50173
category 5e
flame retardent acc. FT4 & IEC 60332-3

sun & oil resistant

PROFInet Guideline
acc. ISO/IEC 11801
acc. EN 50173
category 5e
halogen free acc. IEC 60754-2
flame retardent acc. FT4 & IEC 60332-3

smoke density acc. EN50268-2

sun resistant

UL-Style: CMG 75°C PLTC

CMG 75°C PLTC

CSA-Norm: CSA FT 4 CSA FT4
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800654

2x2x0,75 mm (lanko)

800655

2x2x0,75 mm (lanko)