HELUKAT® PROFInet (A) 2x2xAWG 22/1 PUR (odolný zárení)
+ PE (pancérovaný)

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,64 mm
Popis
Průmyslový ethernet PROFInet typ A, odolný záření resp. pancéřovaný
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Next

(dB)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(dB)

64,8

58,1

40,0

30,5

Aplikace

HELUKAT® PROFInet typu A odolný záření + pancéřovaný pro pevnou pokládku v průmyslové síti. Zaručuje prvotřídní přenosové vlastnosti a použití i za těch nejtěžších podmínek. Zde uvedené kabely odpovídají PROFInet typu A a jsou díky své speciální konstrukci se zesítěným PE (žíla) resp. TPR (vnitřní plášť) a vnějším PUR pláštěm vhodné pro pevnou instalaci v areálech zatížených zářením, resp. typ s vnitřním PVC pláštěm/vnějším PE pláštěm s pancéřováním pro použití v oblastech ohrožených hlodavci.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

801195

2x2x0,64 mm

801650

2x2x0,64 mm