HELUKAT® 600IND S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR
Popis
Průmyslový Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP s plnými jádry, ROBUST kat.7e
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

250

350

600

900 1000 1200

Útlum

(dB/100m)

5,6

7,0 13,8 17,6 28,3 34,0 45,2 57,1 60,8 66,0

Next

(dB)

95,0

95,0

89,0 87,0 82,0 79,0

74,0

70,0 66,0 63,0

ACR

(dB)

89,4 88,0 75,2 69,4 53,7 43,0 27,8 13,9 5,2 -3,0
Aplikace

HELUKAT® 600IND kategorie 7e Robust se používá v drsném průmyslovém prostředí. Mechanicky se tento výrobek vyznačuje vynikající odolností proti minerálním olejům, tukům a řezným kapalinám a kromě toho je dobře odolný mikrobům a hydrolýze. Elektricky se tento kabel vyznačuje velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Lze tak s ním zcela bez problémů realizovat služby jako je Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo iSDN. Tyto kabely značne překonávají předpoklad k dodržení rušivých vysílání třídy B podle EN 55022 a také odolnost proti rušení podle EN 55024. Tím lze u této série potvrdit vynikající schopnost EMC.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, Kategorie 7e měřeno až do 1200 MHz, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Bezhalogenový podle IEC 60754-1 a EN 50267-2-1, Korozivita podle EN50267-2-2 a IEC 50267-2-2, Odolný olejům
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

801197

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR