Kabely LAN

HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) FRNC
Popis
HELUKAT® 600 S/FTP flexibilní
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

Útlum

(dB/10m)

0,8

1,0

2,0

2,6

4,0

4,9

6,3

Next

(dB)

96,0

96,0

95,0

94,0

88,0

86,0

80,0

ACR

(dB)

95,2

95,0

93,0

91,4

84,0

81,1

73,7

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 600 se používají v terciární úrovni sítě jako propojovací a připojovací kabely. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Díky optimalizované konstrukci u série kabelů HELUKAT® 600 je možné je snadno a rychle konfekcionovat všemi běžnými typy konektoru RJ45.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 7, Oheň nešířící podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, Nepřítomnost halogenů podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80294

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) FRNC