Průmyslový Ethernet

HELUKAT® 200IND Robustflex SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR LSOH

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) PUR
Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 200IND SF/UTP 4 páry Robustflex PUR kat.5e
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Útlum

(dB/10m)

0,8

1,1

2,4

2,9

4,3

Next

(dB)

58,0

56,0

45,0

43,0

37,0

ACR

(dB)

57,2

54,9

42,6

40,1

32,7

Aplikace

HELUKAT® 200IND kategorie 5e Robustflex se používá v drsném průmyslovém prostředí a vyznačuje se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. I po mechanické stránce je tento kabel díky bezhalogenovému vnějšímu PUR plášti velice vhodný pro průmyslové prostředí. Tento kabel lze konfekcionovat běžnými konektory RJ45 (průmyslová a kancelářská verze), ale i některými konektory Sub-D a M12.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Oheň nešířící podle IEC 60332-1, Nepřítomnost halogenů podle IEC 60754-2, odolný olejům, UL AWM Style 21576 1000V
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800068

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) PUR