HELUKAT® 100 U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

U/UTP 4x2xAWG 26/7(lanko) PVC

Popis

HELUKAT® 100 U/UTP flexibilní

Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,2

2,4

3,1

Next

(dB)

53,0

50,0

41,0

38,0

ACR

(dB)

52,1

48,8

38,6

34,9

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 100 se používají v terciární úrovni sítě jako propojovací a připojovací kabely. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce lze kabely série HELUKAT® 100 rychle a snadno osazovat všemi běžnými konektory RJ45.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80055

U/UTP 4x2xAWG 26/7(lanko) PVC