Sběrnicové kabely

HELUKABEL® Sběrnicové kabely Profibus L2 vnitřní

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2x0,64 mm
Popis
Profibus L2, pro pevnou pokládku uvnitř
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus L2 vnitřní je dimenzován pro pevnou pokládku ve vnitřním prostředí v průmyslové síti Profibus. Podle aplikace se zde může volit mezi barvami šedá (zvláštní barva) nebo fialová (standard). Jinak jsou technické vlastnosti obou výrobků stejné.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80384

1x2x0,64 mm

81448

1x2x0,64 mm