Sběrnicové kabely

HELUKABEL® Sběrnicový kabel Profibus L2 venkovní + prumyslový

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2x0,64 mm
Popis
Profibus L2, pro pevné uložení, venkovní resp. robustní
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus L2 venkovní + robustní jsou speciální kabely v průmyslové síti Profibus. Venkovní provedení je dimenzováno pro použití pod širým nebem, tzn., snáší vítr, bouřku a slunce (ne pro přímé uložení do země). Robustní provedení se používá pro pevné uložení v drsném průmyslovém prostředí. Mechanicky se tento výrobek vyznačuje vynikající odolností proti minerálním olejům, tukům a řezným kapalinám a rovněž dobrou odolností proti mikrobům a hydrolýze.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80792

1x2x0,64 mm

81186

1x2x0,64 mm