HELUKABEL® Sbernicové kabely Profibus L2 Torsion + Festoon

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2x0,80 mm (lanko)
Popis
Profibus L2, Torsion a Festoon
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

3,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus Torsion se používá u pohyblivých aplikacích v robotice. Díky speciální konstrukci odolávající kroucení se tento kabel smí zkrucovat (překrucovat) a na základě PUR pláště je bezhalogenový.

Provedení Festoon se používá pri namáhání kabelu pohyblivým zavěšením u girlandového osvětlení.

Detaily
  800109 800649
Standards: Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170 Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170
UL-Style: CMX 75°C (shielded) CMG 75°C or CL2 or AWM20201 600V
CSA: - CSA FT 4
Downloads
List výrobku

Obj. č.

Označení

800109

1x2x0,80 mm (lanko)

800649

1x2x0,65 mm (lanko)