Sběrnicové kabely

HELUKABEL® Sběrnicové kabely Profibus L2 vlečný řetěz

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2x0,65 mm (lanko)
Popis
Profibus L2, vlečný řetěz
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus L2, vlečný řetěz, se v případě trvalého pohybu používá ve vlečných řetězech. Podle typu aplikace je zde možné volit mezi barvami pláště petrolejovou nebo fialovou. Jinak jsou technické vlastnosti stejné.

Detaily
  81003 80267
Standards: Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170 Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81003

1x2x0,64 mm (lanko)

80267

1x2x0,64 mm (lanko)