Sběrnicové kabely

HELUKABEL® Sběrnicové kabely Profibus L2 7-žilové

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

1x2x0,64 mm (lanko)

Popis
Profibus L2, 7-žilový
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

2,9

dB/Km

38,4

kHz

<

4,6

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus L2 7-žilový pro pohyblivé použití nebo při vibracích u zařízení v průmyslové síti Profibus. Zde popsaný typ je díky konstrukci žil a speciálnímu PVC plášti vhodný pro pokládku při normálním pohyblivém použití.

Detaily
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800648

1x2x0,64 mm (lanko)