HELUKABEL® Sbernicové kabely Profibus ET200X + ECOFAST

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

1x2x0,65 mm + 3x1x0,75 mm² (lanko)

Popis
Profibus ET200X, Profibus ECOFAST
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus pro vlečný řetěz ET200X + Ecofast hybridní kabely pro trvale pohyblivé použití ve vlečném řetězu. Díky hybridní konstrukci je napájení spolu s Profibus integrováno v jednom kabelu. Typ ET200X poskytuje 3 proudová napájení s průřezem 0,75 mm², zatímco typ Ecofast 4 proudová napájení s průřezem 1,5 mm² a umožnuje vyšší schopnost přenosu proudu.

Detaily
  82913 800044
Standards: Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170 Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170
UL-Style: AWM Style 20351 or 20236 UL Style 20233
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

82913

1x2x0,65 mm + 3x1x0,75 mm² (lanko)

800044

1x2x0,64 mm + 4x1x1,5 mm² (lanko)