POF 980/1000µm

Logo Image
Fotografie výrobku
Označení
Kufřík s měřicím přístrojem POF se zástrčným adaptérem TCOP 255
Popis
Kufřík s měřicím přístrojem POF
Aplikace
Dobré vlastnosti a přesné napojení systémem výměnného adaptéru na konfekcionované optické kabely umožňuje použití měřicích vysílačů a přijímačů u mnoha aplikací, jako jsou např. kontrola instalace, kontrola kvality, měření útlumu u optických kabelů, laboratorní průzkumy nebo kontroly optických vysílačů a přijímačů.
Detaily

Měřicí přístroj OPM1:

  • optický přístroj pro měření výkonu
  • 660 nm a 850 nm kalibrované vlnové délky
  • M12 přípojka výměnného adaptéru
  • 25mm x 50mm LC-Display
  • plastové těleso
  • pevné plastové ochranné pouzdro
  • jednoduchá obsluha

Měřicí vysílač MS100HU:

  • stabilizovaný zdroj proudu
  • 1, 10, 20 kHz modulační frekvence
  • připojovací zdířka BNC
  • 9V bateriový provoz nebo ext. část sítě
  • 25mm x 50mm LC-Display
  • plastové těleso
  • pevné plastové ochranné pouzdro
  • jednoduchá obsluha
Charakteristické znaky
Výstup měřicího vysílače je modulovatelný zdroj proudu, který pomocí adaptéru LED vytváří stabilizovaný optický vystupní výkon. Díky použité mikroprocesorové technologii měřící přístroj dovoluje měření dvou vlnových délek a zobrazení absolutního výkonu v µW nebo dBm. Pro relativní měření výkonu je naměřená hodnota vydávána v dB. Systém výměnného adaptéru dovoluje připojení všech běžných konektorů optických kabelů. K dodání jsou systémy jako TCOP 155, F-SMA, ST, HFBR, F05/F07 nebo SC.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800597

Messgerätekoffer POF/ TOCP 255/F07

801397

Messgerätekoffer POF/ ST

801398

Messgerätekoffer POF/ F05

801399

Messgerätekoffer POF/ HFBR 4531

800438

Messgerätekoffer POF/F-SMA