HCS 200/230µm

Logo Image
Fotografie výrobku
Označení
Kufřík s měřicím přístrojem HCS s výměnným adaptérem, F-SMA
Popis
Kufřík s měřicím přístrojem HCS, F-SMA
Aplikace
Dobré vlastnosti a přesné napojení pomocí systému výměnných adaptérů na konfekcionované optické kabely umožňuje použití měřicích vysílačů a přijímačů v mnoha aplikacích, jako jsou na příklad kontrola instalace, kontrola kvality, měření útlumu u optických kabelů, laboratorní výzkumy nebo zkoušky optických vysílačů a přijímačů.
Detaily

Měřicí přístroj OPM1:

  • optický přístroj k měření výkonu
  • 660 nm a 850 nm kalibrované vlnové délky
  • M12 přípojka výměnného adaptéru
  • 25 mm x 50 mm LC-Display
  • plastové těleso
  • pevné plastové ochranné pouzdro
  • jednoduchá obsluha

Vysílač měření MS100HU:

  • stabilizovaný proudový zdroj
  • 1, 10, 20 kHz modulační frekvence
  • připojovací zdířka BNC
  • 9V bateriový provoz nebo ext. část sítě
  • 25 mm x 50 mm LC-Display
  • plastové těleso
  • pevné plastové ochranné pouzdro
  • jednoduchá obsluha
Charakteristické znaky

Výstup měřicího vysílače je modulovatelný proudový zdroj, který pomocí adaptéru LED vytváří stabilizovaný optický výstupní výkon. Díky aplikované mikroprocesorové technologii měřicí přístroj dovoluje měření dvou vlnových délek a také zobrazení absolutního výkonu v µW nebo dBm. Pro relativní měření výkonu se naměřená hodnota udává v dB. Systém výměnného adaptéru dovoluje připojení všech běžných konektorů optických kabelů. Za příplatek jsou k dodání systémy s různými adaptéry.

Adaptér SC

Adaptér FST

Adaptér HFBR

Adaptér TOPCP

Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801465

Messgerätekoffer HCS

801468

Messgerätekoffer HCS/ HFBR 4521

801467

Messgerätekoffer HCS/ TOCP 155/F05

801466

Messgerätekoffer HCS/ ST