HELUcond PP

Vlnitá trubka z polypropylenu

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Vhodné připojovací kabelové vývodky:

HELUquick, HSSV.

Označení

HELUcond PP

Popis

Trubka pro ochranu kabelů pro střední mechanická namáhání.

Zatížitelnost/100 mm jmenovitá světlost 17: cca 350 N

Downloads
Data sheet

jemný profil

Obj. číslo

černá

Jmenovitá velikost

mm

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920170

7,5

6,7

10,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920171

10,0

9,7

12,8

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920172

12,0

11,6

15,7

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920173

14,0

14,1

18,4

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920174

17,0

16,5

21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920175

23,0

23,0

28,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920176

29,0

28,8

34,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920177

37,0

33,5

41,6

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920178

50,0

44,8

53,4

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.