HELUcond PA6-S

Vlnitá trubka z polyamidu

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná většině

  • pohonných hmot
  • minerálních olejů
  • tuků
  • slabých zásad
  • slabých kyselin
Poznámka

Vhodné připojovací kabelové vývodky:

HELUquick, HSSV.

Označení

HELUcond PA6-S

Popis

Trubka pro ochranu kabelů pro střední až vysoká mechanická namáhání.

Zatížitelnost/100 mm, jmenovitá světlost 17: cca 350 N

Downloads
Data sheet

jemný profil

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Jmenovitá velikost

mm

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920154

920155

4,5

4,5

7,1

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92724

92723

7,5

6,6

10,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92676

92713

10,0

9,8

12,8

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92677

92714

12,0

12,3

15,7

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92678

92715

17,0

16,6

21,1

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92679

92716

23,0

23,1

28,4

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92685

92717

29,0

28,9

34,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92686

92718

37,0

34,0

42,2

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92687

92719

50,0

45,6

53,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.