Optické venkovní kabely podle DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y, centrální

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Druh žíly: svazek váken
Prvky tahového odlehčení: skleněná příze
Druh pancéřování: skleněná příze
Materiál vnějšího pláště: PE
Barva vnějšího pláště: černá
Vlastnosti
Korozivita podle EN50267-2-3
Nepřítomnost halogenů podle IEC 60754-2
Podélně vodotěsný podle IEC 60794-1-2-F5
Odolný UV záření
Popis
Optické venkovní kabely A-DQ(ZN)B2Y, centrální
Aplikace
Tyto optické kabely HELUCOM® se vyznačují konstrukcí, umožňující obzvlášť snadnou montáž a ochranu proti hlodavcům. Kolem centrálního svazku vláken je položen svazek ze skleněné příze a bobtnavé tkaniny, který svými vlastnostmi zaručuje ochranu před hlodavci, zachycení tahových sil a podélnou vodotěsnost kabelu. Kromě toho tyto kabely vyrábějí bez tuku, stírání želé tedy odpadá. Tato konstrukce se používá speciálně při ukládání do země, do trubek a v trasách, kde se vyskytují normální tahová zatížení resp. příčné tlaky, a očekává se napadení hlodavci.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G50/125

2

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80196

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G62,5/125

2

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80212

A-DQ(ZN)B2Y

2

Singlemode E9/125

2

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80180

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

4

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80197

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

4

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80213

A-DQ(ZN)B2Y

4

Singlemode E9/125

4

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80181

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G50/125

6

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80198

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G62,5/125

6

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80214

A-DQ(ZN)B2Y

6

Singlemode E9/125

6

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80182

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G50/125

8

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80199

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G62,5/125

8

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80215

A-DQ(ZN)B2Y

8

Singlemode E9/125

8

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80183

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G50/125

12

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80201

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G62,5/125

12

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80217

A-DQ(ZN)B2Y

12

Singlemode E9/125

12

10,0

2500

160,0

1,60

300

100,0

80185

A-DQ(ZN)B2Y

16

Multimode G50/125

16

10,0

2500

180,0

1,80

300

130,0

80202

A-DQ(ZN)B2Y

16

Multimode G62,5/125

16

10,0

2500

180,0

1,80

300

130,0

80218

A-DQ(ZN)B2Y

16

Singlemode E9/125

16

10,0

2500

180,0

1,80

300

130,0

80186

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G50/125

24

10,0

2500

180,0

1,80

300

130,0

80204

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G62,5/125

24

10,0

2500

180,0

1,80

300

130,0

80220

A-DQ(ZN)B2Y

24

Singlemode E9/125

24

10,0

2500

180,0

1,80

300

130,0

80187