H07RN8-F

ovládací kabel s pryžovým pláštěm, voděodolný, harmonizované provedení

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Těžký voděodolný ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -25°C
    pevně uložený -40°C
    ve vodě max. +40°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +60°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
    při chráněném a pevném uložení
    U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Trvalé tahové zatížení
    max. 15 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 6x průměr kabelu
    při pevném uložení 4x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z pryže,
    typ směsi EI4 podle
    DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciální polychloroprenové
    pryže
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • odolný
    ozónu
    povětrnostním vlivům
  • barevné značení izolace u jednožilového
    opláštěného kabelu je černé
Zkoušky
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • chování kabelu při hoření podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
Použití
Speciálně pro použití v čerstvé vodě do hloubky 10 m při maximální teplotě vody 40°C k připojování ponorných čerpadel a podobných zařízení. Není vhodný pro přenos energie pod vodou nebo pro zařízení ve vodních cestách nebo na místech, kde jsou možná mechanická poškození, která představují potenciál nebezpečí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

37287

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

16

37288

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

14

37289

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

12

37290

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

10

37291

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

8

37292

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

6

37293

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

4

37294

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

2

37295

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

1

37296

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

2/0

37297

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

3/0

37298

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

4/0

37299

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

300 kcmil

37300

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

350 kcmil

37301

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

500 kcmil

37302

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

600 kcmil

37303

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

750 kcmil

37304

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

1000 kcmil

37305

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

17

37306

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

16

37307

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

193,0

14

37308

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

280,0

12

37309

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

330,0

10

37310

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

586,0

8

37311

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

810,0

6

37312

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1160,0

4

37313

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

130,0

17

37314

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

16

37315

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

14

37316

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

320,0

12

37317

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

420,0

10

37318

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

810,0

8

37319

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

1050,0

6

37320

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1250,0

4

37321

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1900,0

2

37322

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2600,0

1

37323

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3400,0

2/0

37324

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4450,0

3/0

37325

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5180,0

4/0

37326

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6500,0

300 kcmil

37327

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

7860,0

350 kcmil

37328

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

500 kcmil

37329

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

600 kcmil

37330

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

17

37331

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

200,0

16

37332

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

290,0

14

37333

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

395,0

12

37334

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

540,0

10

37335

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

950,0

8

37336

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0