Námořní telekomunikační kabely FMSGSGO 250 V

s jednoduchým stíněním a vysokým útlumem přeslechu, bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle VG 95218 část 63
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Minimální teplota při pokládce
    -10°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové
  • izolace žil ze zesítěné směsi polyolefinů
  • žíly stočeny do párů
  • ovinutí fólií
  • páry žil jednotlivě stíněny opletením
    z holého měděného drátu
  • ovinutí každého páru fólií
  • páry žil koncentricky stočeny
  • ovinutí fólií
  • společné opláštění žil
    vrstvou fólií
  • stínící opletení z holého měděného drátu
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze směsi elastomerů
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • odolný olejům a působení plemene
  • barevný kód
    čítací pár: černá/modrá
    čítací směrový pár: černá/hnědá
    následující páry: černá/šedá
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Kabely jsou určeny pro pevnou pokládku na lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59150

2 x 2 x 0,75

11,1

149,0

220,0

18

59151

4 x 2 x 0,75

12,9

277,0

340,0

18

59152

7 x 2 x 0,75

14,9

489,0

500,0

18

59153

11 x 2 x 0,75

19,6

658,0

780,0

18

59154

14 x 2 x 0,75

20,8

731,0

950,0

18

59155

19 x 2 x 0,75

23,4

951,0

1300,0

18

59156

24 x 2 x 0,75

25,3

1181,0

1600,0

18