Námořní telekomunikační kabely FMGSGO

bezhalogenové, s měděným stíněním

Fotografie výrobku
Technická data
  • podle VG 95218 část 62, se stíněním
    a přirozeným zachováním izolace v případě požáru
    bez ochranné vrstvy proti plameni
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové
  • izolace žil z tepelně odolné EPR,
    směsi 3GI3 podle DIN VDE 0207 část 20
  • žíly stočeny do čtyřek
  • společné opláštění žil, bezhalogenové
  • stínění z měděného opletení
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze směsi elastomerů
    na bázi kopolymeru olefinu
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • bezhalogenový a oheň nešířící
  • barevný kód
    značení žil různými barvami
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Kabel je určen pro pevnou pokládku na námořních lodích ve vnitřních prostorech a na vekovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59380

2 x 2 x 0,75

6,7

89,0

110,0

18

59381

4 x 2 x 0,75

9,6

142,0

190,0

18

59382

6 x 2 x 0,75

10,8

189,0

260,0

18

59383

8 x 2 x 0,75

11,9

225,0

310,0

18

59384

10 x 2 x 0,75

13,7

272,0

380,0

18

59385

14 x 2 x 0,75

14,9

338,0

465,0

18

59386

16 x 2 x 0,75

16,1

373,0

520,0

18