Flugzeugheber-T

pro navíjení na buben, PUR

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    ovládací žíly 300/500 V
    napájecí žíly 600/1000 V
  • Střídavé zkušební napětí 50 Hz
    ovládací žíly 1500 V
    napájecí žíly 4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x průměr kabelu
Konstrukce
č. výrobku 70736
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • napájecí žíly (4 mm²)
    a ovládací žíly (0,75 mm²)
  • izolace žil ze speciálního PVC flexibilního
    za chladu
  • značení žil černé s číslicemi
    4 mm² č.1-5 + 0,75 mm² č. 6-20
  • datový pár (0,34 mm²)
    - izolace žil z polyetylénu
    - značení žil podle DIN 47100
    - žíly stočeny do párů
    - ovinutí fólií
    - stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,
    pokrytí cca 85 %
    - vnitřní plášť ze speciálního PVC flexibilního
    za chladu
  • žíly stočeny s prvky
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC flexibilního
    za chladu
  • vnější plášť z PUR se zabudovaným
    podpůrným opletením
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
           č. výrobku 77548
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř.6
  • napájecí žíly (2,5 mm²)
    a ovládací žíly (1 mm²)
    - izolace žil z TPE-E
    - značení žil černé s číslicemi
    - zeleno-žlutý ochranný vodič
  • datový pár (0,34 mm²)
    - izolace žil z polypropylenu
    - značení žil podle DIN 47100
    - žíly stočeny do párů
    - ovinutí fólií z polyesteru kašírovaného
    hliníkem
    - stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,
    pokrytí cca 85 %
  • žíly stočeny s prvky
  • vnější plášť z PUR se zabudovaným
    podpůrným opletením
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Vlastnosti
  • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,
    extrémně odolný oděru, bezhalogenový,
    odolný UV záření, olejům, hydrolýze
    a mikrobům
Použití
Tento hybridní kabel navržený pro letecký průmysl obsahuje žíly pro silové napájení, ovládací žíly a také žíly pro polohovací laser. Kabel ovládá a řídí polohu podpěrného robotu, který zachycuje bodová zatížení při nakládce extrémně těžkých součástí. Jako např. při nakládání konstrukčních skupin letadel do velkoprostorového transportéru v leteckém průmyslu.
Výrobek č. 77548 je navržen pro podobné použití jako u odlehčovacího zvedáku při montáži letadel.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

70736

5 x 4 + 5 x 3 G 0,75 + 2 x 2 x 0,34

25,6

390,0

600,0

12

77548

5 x 2,5 + 18 G 1,0 + 4 x 2 x 0,34

27,0

461,0

750,0

14