Doplňovací výsypná dózička

Fotografie výrobku
Poznámka

Prázdné krabičky:

  • ESD 3:  5-dílný s popisem 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²

  • ESD 4:  4-dílný s popisem 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² / 16,0 mm²

Všechny velikosti v normální délce.

Označení

ESD-ADI

Popis

Praktický výsypný kelímek kapesního formátu. Znovu naplnitelný, rozdělený do 4 nebo 5 přihrádek, s popisem průřezu.

Náplň koncových dutinek žil ADI.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Typ

Barevného kódu

Plnění

obor 1

Plnění

obor 2

Plnění

obor 3

Plnění

obor 4

Plnění

obor 5

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

96753

ESD 1

Telemecanique

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96604

ESD 11

Z+F

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96688

ESD 111

DIN

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96764

ESD 2

Telemecanique

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96749

ESD 22

Z+F

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96736

ESD 222

DIN

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96671

ESD 3

-

leer

leer

leer

leer

leer

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96727

ESD 4

-

leer

leer

leer

leer

leer

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.