Dutinka pro komprimovaná jádra

Fotografie výrobku
Poznámka

Kalkulace mědi podle AGB's.

Označení

Dutinky KH-3, KH-4

Popis

Dutinky pro komprimovaná jádra.

KH-3: dutinky 120° pro 3-žilový kabel.

KH-4: dutinky 90° pro 4-žilový kabel.

Dutinky se nasunou na komprimovaná jádra, pečlivě se slisují dokulata a pak se slisují v normálním kabelovém oku s trubkou (K1 nebo K2).

KH-3 pro 3-žilový kabel

Obj. číslo

Typ

Průřez

mm²

d

mm

l

mm

Charakter-
istika

Hmotnost

kg / 1000

kusy

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

904664

KH-3 35

35,0

-

14,0

-

0,8

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904665

KH-3 50

50,0

-

17,0

-

1,7

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904666

KH-3 70

70,0

-

18,0

-

2,9

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904667

KH-3 95

95,0

-

22,0

-

4,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904668

KH-3 120

120,0

-

23,0

-

4,9

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904669

KH-3 150

150,0

-

25,0

-

5,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904670

KH-3 185

185,0

-

25,0

-

8,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904671

KH-3 240

240,0

-

30,0

-

10,4

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.