Fotografie výrobku
Poznámka
  • Materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • vnější plášť H = bezhalogenový materiál (HM2)
  • typy koaxiálních kabelů RG podle americké vojenské specifikace MIL-C-17
  • RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
  • FRNC: Flame Retardant Non-Corrosive (odolný působení plamene, nekorozivní)
Použití
Ve vysokofrekvenční přenosové technice, speciálně ve vysílacích a přijímacích zařízeních, v oboru počítačů, v průmyslové a zábavní elektronice, kde nesmí dojít k šíření ohně při působení požáru. Na základě svých různých elektronických, tepelných a mechanických možností se podle typu kabelu používají až do oblasti gigaherzů.
Downloads
Data sheet

Typ RG.../U

11

58

59

62

71

213

214

Obj. číslo

40190

40191

40192

40193

40194

40195

40196

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

7 x 0,4

Cu, pocínovaný

19 x 0,18

Cu, pocínovaný

1 x 0,6

FeCu, holý

1 x 0,65

FeCu, holý

1 x 0,65

FeCu, holý

7 x 0,75

Cu, holý

7 x 0,75

Cu, postříbřený

Ø izolace mm

7,3   PE

2,95   PE

3,7   PE

3,7   PE dutý

3,7   PE dutý

7,24   PE

7,24   PE

Vnější vodič

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

2 opletení

Opletení

2 opletení

Cu, holý

Cu, pocínovaný

Cu, holý

Cu, holý

Cu, holý

Cu, holý

2x Cu postříbřená

-

-

-

-

Cu, pocínovaný

-

-

Vnější plášť

HM2

HM2

HM2

HM2

HM2

HM2

HM2

Malý poloměr ohybu cca mm

50

25

30

30

30

50

50

Provozní teplota °C

-35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -50 až +70 -35 až +80 -35 až +80

Hmotnost mědi kg/km

58,0

21,0

26,0

26,0

48,0

79,0

119,0

Vnější Ø cca mm

10,3

5,4

6,4

6,4

6,9

10,3

10,8

Hmotnost cca kg / km

144

38

57

54

64

155

203

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 3

50 ± 2

75 ± 3

93 ± 5

93 ± 3

50 ± 2

50 ± 2

Rozsah frekvence

f (max.) GHz

3

3

3

3

3

3

11

Faktor zkrácení v/c

0,66

0,66

0,66

0,85

0,85

0,66

0,66

Útlum při 20°C

(dB/100m)

3 MHz

1,3

2,9

2

2

2

1,2

1,2

10 MHz

2,4

5,3

3,8

3,7

3,7

2,3

2,3

100 MHz

7,8

17

12,2

12

12,5

7,5

7,5

200 MHz

11,3

24,4

17,6

17,3

17,3

10,9

10,9

500 MHz

18,7

39,2

27,2

24,7

24,7

17,2

17,2

800 MHz

23,4

47,8

35,2

34,6

34,6

22,6

22,6

Kapacita pF/m

68

0

68

42,5

42,5

101

101

Rel. rychlost šíření %

67

67

67

43

43

101

101

Izolační odpor

MOhm x km min.

105

105

105

105

105

105

105

Odpor smyčky

max. (Ohm/km)

23

53

171

155

136

10

10

Provozní špičkové napětí kVs

5

1,9

2,3

0,75

0,75

5

5

Dielektrická pevnost

50 Hz kV ef.

10

5

7

3

3

10

10