Audio

Audiokabel, páry stíněné fólií

Logo Image
Fotografie výrobku
Použití
Audiokabel HELUSOUND® je izolovaný vícežilový audiokabel, který je symetricky a párově stíněný. Kabel je vhodný zejména pro pevnou pokládku ve veřejných budovách, jako např. v divadlech nebo na muzikálových jevištích a také pro pevnou instalaci ve studiích.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Konstrukce

Vnější průměr

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

400012

2x2x0,22

7,6

13,2

72,0

400013

4x2x0,22

9,2

26,0

100,0

400014

8x2x0,22

12,2

53,0

179,0

400015

12x2x0,22

14,2

79,0

248,0

400016

16x2x0,22

16,4

106,0

337,0

400017

20x2x0,22

18,4

132,0

421,0

400018

24x2x0,22

20,4

158,0

493,0

400019

32x2x0,22

22,4

211,0

620,0

400020

40x2x0,22

24,6

264,0

759,0