AIRPORT 400 Hz

kabel pro navíjení na buben, PUR plášť, bezhalogenový, oheň retardující

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    115/200 V
  • Provozní napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 a IEC 60228
  • izolace žil z PP černá
    s číslem 1-6 + modrá/...,
    s číslem 7-30/1 mm2
  • 4 žíly s průřezem 1 mm2 stočeny do čtyřky
  • žíly a 6 svazků stočeny dohromady
  • vnitřní PUR plášť
  • podpůrné opletení
  • PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
výrobek č. 702801
  • měděné jádro holé, 7-drátové
  • izolace žil ze zesítěného polyetylénu
    černá s číslem 1-6 + modrá
  • vnitřní polyetylénový plášť
  • koncentrický vodič z holých
    měděných drátů, průřez 35 mm2
  • polyetylénový plášť
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • nízká přilnavost, exrémně odolný oděru,
    bezhalogenový, odolný UV záření, olejům, hydrolýze
    a mikrobům
    Zvláštnost:
    u čtyřžilových kabelů ve 400 Hz sítích dochází při přenosu vysokých výkonů
    k napěťovým asymetriím a vyšším indukčním ztrátám napětí. Tyto nepříznivé vlastnosti kabelu lze zlepšit použitím sedmižilových kabelů. Přitom se středová žíla použije jako ochranný nebo nulový vodič (modrý) a šest žil stejného průřezu (černé s potiskem) je stočeno v jedné poloze kolem středové žíly. Dvě proti sobě ležící žíly se zapojí paralelně a tvoří jeden fázový vodič.

Poznámka
  • Prodej pouze prostřednictvím autorizovaných partnerů
Použití
Kabely 400 Hz se používají pro silové napájení v letadlech (palubní napájení), zařízení pro zpracování dat, radarových stanic, radiových stanic atd. Z důvodu bezpečnosti se zařízení pro zpracování dat, radarové stanice a komunikační systémy připojují těmito 400 Hz kabely ke zdrojům nepřerušitelného silového napájení. Tyto zabraňují celkovému výpadku sítě a kolísání frekvence a napětí. Kabely jsou vhodné pro pokládání ve vnitřních prostorách, ve venkovním prostředí.
Oblast použití:
v podlaze zapuštěné zásobníky kabelů (bubny), zavěšených na schůdkách pro cestující letadlem a výsuvných kloubových nosičích kabelů.
CE= výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

700573

7 x 25 + 6 x 4 x 1,0

41,0

1910,0

2140,0

4

770009

7 x 35 + 6 x 4 x 1,0

45,5

2625,0

2950,0

2

700574

7 x 50 + 6 x 4 x 1,0

51,0

3590,0

4030,0

1