AIRPORT 400 Hz

kabel pro navíjení na buben, PUR plášť, bezhalogenový, oheň retardující

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    115/200 V
  • Provozní napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Ø kabelu
Konstrukce
výrobky č. 700566-700569
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 a IEC 60228
  • izolace žil ze speciálního plastu
  • barva pláště: žlutá (RAL 1021)
výrobky č. 700570, 770001-770003
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 a IEC 60228
  • izolace žil z PP/PUR šedá
    s číslem 1-4/1 mm2
  • žíly 1 mm2 stočeny se svazkovým jádrem
  • dvojitý plášť PUR/PUR
  • barva pláště: žlutá (RAL 1021)
výrobky č. 700571, 770005, 770004, 700572
  • vzniknou stočením vždy 4 výrobků 700570, 770001-770003
Vlastnosti
výrobky č. 700570, 770001-770003
  • nízká přilnavost, extrémně odolné oděru,
    odolné UV záření, olejům, hydrolýze
    a mikrobům
Poznámka
  • prodej kabelů pouze prostřednictvím autorizovaných partnerů
Použití
Kabely 400 Hz se používají pro silové napájení v letadlech (palubní napájení), zařízení pro zpracování dat, radarových stanic, rozhlasových stanic atd. Z důvodu bezpečnosti se zařízení pro zpracování dat, radarové stanice a komunikační systémy připojují těmito 400 Hz kabely ke zdrojům nepřerušitelného silového napájení. Tyto kabely zabraňují celkovému výpadku sítě a kolísání frekvence a napětí. Kabely jsou vhodné pro pokládání ve vnitřních prostorách a ve venkovním prostředí. Vysoká flexibilita umožňuje přímé osazování kabelů do konektorů v letadle bez mezispojovačů, aniž by došlo k ohrožení kontaktů.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

700566

1 x 35

11,5

336,0

430,0

2

700570

1 x 35 + 4 x 1,0

14,0

375,0

490,0

2

770001

1 x 50 + 4 x 1,0

17,0

519,0

600,0

1

700567

1 x 50

12,6

480,0

665,0

1

700568

1 x 70

14,0

672,0

910,0

2/0

770002

1 x 70 + 4 x 1,0

18,7

711,0

800,0

2/0

770003

1 x 120 + 4 x 1,0

25,0

1191,0

1400,0

4/0

700569

1 x 120

23,0

1152,0

1545,0

4/0