获得CC-LINK认证五周年纪念

用于CC-Link工业网络的数据线

2015年,HELUKABEL扩展了原有的CC-Link总线电缆认证,增加了5种CC-Link IE电缆,可用于移动应用和固定应用。

CC-Link

产品名称 物料编号 应用
CC-Link BUS 800497 固定安装

除了经典的红色3芯的CC-Link电缆,现在有多种通过CC-Link IE认证的产品。不同的应用范围如下:

CC-Link IE

产品名称 物料编号 应用
HELUKAT® 200 4x2xAWG24/1 PVC 81610 固定安装,Cat5e
HELUKAT® 500IND 4x2xAWG22/1 PVC 803693 固定安装,Cat6A
HELUKAT® 600 4x2xAWG23/1 FRNC 80810 无卤,固定安装,Cat7e
HELUKAT® 600IND 4x2xAWG23/1 PUR 801197 耐油,无卤,固定安装,Cat7e
HELUKAT® 600S 4x2xAWG 24/7 PUR 805614 耐油,无卤,Cat7e