机器人

我们与要求实现机器人自动化操作的客户一起合作研制用于机器人和操纵系统的预装电缆和保护系统。

ROBOTEC SYSTEMS GmbH 公司提供自动化系统中用于机器人电缆保护系统的完整服务, 范围包括系统分析、咨询、计划、安装、检修和质量保证。

整个电缆和附件保护系统以及电缆布线系统都根据应用的类型作为单个特殊解决方案进行研制。产品范围包括管线包及相关的管线系统,应用于自动化、抓举、点焊、气体保护焊和激光焊系统。

凭借在电缆和线路方面的 30 多年的经验,我们知道如何解决客户问题,因此可为机器人应用的特殊要求提供正确的解决方案。

我们的专家可与您一起选择适用于您的具体应用的正确的电缆、线路、辅助系统及电缆保护系统,设计和制造合适的系统并与我们的行业伙伴一起提供现场安装和服务。

对于在机器人的管线系统及所用的电缆保护方面的问题,请随时联系我们公司的专家。

我们期待帮助您选择适用于您具体应用的最佳产品并回复您可能提出的任何问题。

拨打 +49 2842 92148-0 或发送电子邮件: info@robotec-systems.de 或访问网站 robotec-systems.de 联系我们