eye type Part no. | Type | Cross-section mm² | a mm | d mm | b mm | l mm | Code type | Weight kg / 1000 items | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 99360 | F6-5 | 6,0 | 5,3 | 4,35 | 10,8 | 25,0 | - | 5,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99361 | F6-6 | 6,0 | 6,4 | 4,35 | 10,8 | 25,0 | - | 5,5 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99362 | F6-8 | 6,0 | 8,4 | 4,35 | 14,0 | 27,5 | - | 5,5 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99363 | F10-6 | 10,0 | 6,4 | 5,5 | 12,0 | 28,5 | - | 10,8 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99364 | F10-8 | 10,0 | 8,4 | 5,5 | 16,0 | 33,5 | - | 12,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99365 | F10-10 | 10,0 | 10,5 | 5,5 | 16,0 | 33,5 | - | 8,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99366 | F16-6 | 16,0 | 6,4 | 6,75 | 14,0 | 30,0 | - | 10,8 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99367 | F16-8 | 16,0 | 8,4 | 6,75 | 16,0 | 35,0 | - | 12,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99368 | F16-10 | 16,0 | 10,5 | 6,75 | 16,0 | 35,0 | - | 12,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 99369 | F25-6 | 25,0 | 6,4 | 8,05 | 16,0 | 32,5 | - | 14,7 | 100 | o. r. | | |