Part no. blue | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 97793 | 7,0 | 10,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 97794 | 10,0 | 14,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 91131 | 13,0 | 17,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 905912 | 15,0 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 94738 | 17,0 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 97941 | 22,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 94739 | 29,0 | 36,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 94714 | 38,0 | 45,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 90399 | 49,0 | 56,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |