box spanners Part no. | Spanner size mm | l mm | c mm | D mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | 1 | 2 - 4 | 5 - 10 | 97356 | 14,0 | 60,0 | 8,5 | 19,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97535 | 15,0 | 60,0 | 8,5 | 19,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97536 | 17,0 | 60,0 | 10,0 | 23,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97148 | 19,0 | 60,0 | 10,0 | 25,3 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97537 | 20,0 | 60,0 | 12,0 | 27,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97149 | 22,0 | 60,0 | 12,0 | 29,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97538 | 24,0 | 60,0 | 14,0 | 31,9 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 98726 | 26,0 | 60,0 | 16,0 | 34,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97417 | 27,0 | 60,0 | 16,0 | 35,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97539 | 30,0 | 60,0 | 20,0 | 40,8 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97150 | 33,0 | 60,0 | 20,0 | 43,8 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97540 | 36,0 | 60,0 | 24,0 | 47,8 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97541 | 40,0 | 100,0 | 27,0 | 52,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97542 | 41,0 | 100,0 | 27,0 | 53,5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97151 | 42,0 | 100,0 | 27,0 | 54,7 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 98727 | 46,0 | 100,0 | 34,0 | 56,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 97543 | 50,0 | 100,0 | 34,0 | | |