metric thread Part no. light grey RAL 7035 | Part no. dark grey RAL 7001 | Part no. black RAL 9005 | Size Metr. | Cable Ø from / to mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 94530 | 94540 | 94550 | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 8,0 | 15 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 94531 | 94541 | 94551 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 10,0 | 22 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 94532 | 94542 | 94552 | M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 10,0 | 24 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 94533 | 94543 | 94553 | M25 x 1,5 | 11,0 - 17,0 | 8,0 | 29 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 94534 | 94544 | 94554 | M32 x 1,5 | 15,0 - 21,0 | 10,0 | 36 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 94535 | 94545 | 94555 | M40 x 1,5 | 19,0 - 28,0 | 10,0 | 46 | 20 | o. r. | o. r. | o. r. | 94536 | 94546 | 94556 | M50 x 1,5 | 30,0 - 38,0 | 18,0 | 60 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | 94537 | 94547 | 94557 | M63 x 1,5 | 34,0 - 44,0 | 18,0 | 65 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | |