for cable type (N) HXHX Part no. | Type | Nominal voltage Uo/U(Um) | Cross-section mm² | Unit | Net EUR/item at a purchase of | 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 94460 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 1,5 - 4x 4,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94461 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 6,0 - 4x 10,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94462 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 16,0 - 4x 25,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94463 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 35,0 - 4x 50,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94464 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 70,0 - 4x 95,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94465 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 120,0 - 4x 150,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94466 | NSVM-SE4 | 0.6/1kV | 4x 185,0 - 4x 240,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94467 | NSVM-SE5 | 0.6/1kV | 5x 1,5 - 5x 4,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94468 | NSVM-SE5 | 0.6/1kV | 5x 6,0 - 5x 10,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 94469 | NSVM-SE5 | 0.6/1kV | 5x 16,0 - 5x 25,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | |