with saddle Part no. transparent | Type | Fixing | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Boring mm | Tie width max. mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | 93005 | TC 140 | Screw-in | 6,7 | 8,7 | 14,2 | 3,6 | - | - | 3,0 | 2,4 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 93003 | TC 141 | Screw-in | 7,5 | 11,1 | 17,0 | 4,0 | - | - | 3,8 | 4,8 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 93004 | TC 142 | Screw-in | 10,7 | 14,2 | 23,4 | 5,2 | - | - | 5,2 | 7,6 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | |