Part no. | Size mm² | Colour | Colour code | Total length mm | Stick length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 | 91622 | 2x 0.5 / N | white | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91623 | 2x 0.5 / N | orange | Z+F | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91652 | 2x 0.75 / L | grey | DIN | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91671 | 2x 0.75 / L | light blue | Telemecanique | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91651 | 2x 0.75 / L | white | Z+F | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 90125 | 2x 0.75 / N | grey | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91661 | 2x 0.75 / N | light blue | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91624 | 2x 0.75 / N | white | Z+F | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91653 | 2x 1 / L | red | DIN | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91654 | 2x 1 / L | yellow | Z+F | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 90126 | 2x 1 / N | red | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 91625 | 2x 1 / N | yellow | Z+F | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | | |