B

Solderless terminals

Produktfoto
Description

Solderless terminals type B

Description

Non-insulated solderless terminals in eye type design.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

b

mm

d

mm

t

mm

l

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91514

B 1-3

0,5-1,5

3,2

6,0

1,6

1,0

11,0

0,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

91515

B 1-4

0,5-1,5

4,3

8,0

1,6

1,0

12,0

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

91516

B 1-5

0,5-1,5

5,3

10,0

1,6

1,0

13,0

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

91517

B 2,5-3

1,5-2,5

3,2

6,0

2,3

1,0

11,0

0,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

91518

B 2,5-4

1,5-2,5

4,3

8,0

2,3

1,0

12,0

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

91519

B 2,5-5

1,5-2,5

5,3

10,0

2,3

1,0

14,0

0,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

91520

B 2,5-6

1,5-2,5

6,5

11,0

2,3

1,0

16,0

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

91521

B 6-4

2,5-6,0

4,3

8,0

3,6

1,0

14,0

1,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

91522

B 6-5

2,5-6,0

5,3

10,0

3,6

1,0

15,0

1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

91523

B 6-6

2,5-6,0

6,5

11,0

3,6

1,0

16,0

1,6

100

o. r.