NPT thread Part no. | Type | Size NPT | Suitable for tube ND | Suitable for tube outer Ø mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 904907 | - | 1/2" | 3/8 | 19,4 | 15,0 | 27,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904908 | - | 1/2" | 1/2 | 23,4 | 15,0 | 32,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904909 | - | 3/4" | 3/4 | 29,5 | 15,0 | 39,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904910 | - | 1" | 1 | 36,3 | 18,0 | 45,0 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | 904911 | - | 1 1/4" | 1 1/4 | 46,0 | 19,0 | 59,0 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | 904912 | - | 1 1/2" | 1 1/2 | 52,4 | 19,0 | 67,0 | 2 | o. r. | o. r. | o. r. | 904913 | - | 2" | 2 | 66,6 | 19,0 | 82,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | |