metric thread Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 904797 | 904820 | M12 x 1,5 | 7,5 | 11,5 | 16,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904798 | 904821 | M12 x 1,5 | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904799 | 904822 | M16 x 1,5 | 10,0 | 11,5 | 18,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904800 | 904823 | M16 x 1,5 | 12,0 | 11,5 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904801 | 904824 | M20 x 1,5 | 12,0 | 13,0 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904802 | 904825 | M20 x 1,5 | 17,0 | 13,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904803 | 904826 | M25 x 1,5 | 17,0 | 13,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904804 | 904827 | M25 x 1,5 | 23,0 | 13,0 | 34,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904861 | 904828 | M32 x 1,5 | 23,0 | 15,0 | 34,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904862 | 904829 | M32 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 40,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904863 | 904830 | M40 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 40,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904864 | 904831 | M40 x 1,5 | 37,0 | 17,0 | 55,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904865 | 904832 | M50 x 1,5 | 37,0 | 17,0 | 60,0 | 25 | | |