eye type Part no. | Type | Cross-section mm² | a mm | d mm | b mm | l mm | Code type | Weight kg / 1000 items | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | 904497 | K1 0,75-3 | 0,75 | 3,2 | 1,3 | 6,0 | 12,0 | - | 0,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904498 | K1 0,75-4 | 0,75 | 4,3 | 1,3 | 6,5 | 13,0 | - | 0,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904499 | K1 0,75-5 | 0,75 | 5,5 | 1,3 | 7,5 | 14,0 | - | 0,6 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904500 | K1 1,5-3 | 1,5 | 3,2 | 1,8 | 6,5 | 12,0 | - | 0,8 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904501 | K1 1,5-4 | 1,5 | 4,3 | 1,8 | 6,5 | 13,0 | - | 0,8 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904502 | K1 1,5-5 | 1,5 | 5,3 | 1,8 | 7,5 | 14,0 | - | 0,8 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904503 | K1 1,5-6 | 1,5 | 6,5 | 1,8 | 9,0 | 16,0 | - | 0,9 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904504 | K1 2,5-3 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 7,5 | 12,0 | - | 1,2 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904505 | K1 2,5-4 | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 7,5 | 13,0 | - | 1,2 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 904506 | K1 2,5-5 | 2,5 | 5,3 | 2,3 | 8,5 | 14,0 | - | 1,3 | |