T

Cable tie

Produktfoto
Note
black: good UV-resistance
Description

Cable tie

Description

Cable ties with plastic lug for directionality and mounting cables and wires.

Downloads
Data sheet

Part no.

transparent

Part no.

black

Type

Length

mm

Width

mm

Bundle Ø

mm

Capacity

N

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

90150

90140

T 2-20

100,0

2,5

24,0

110,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90151

90141

T 2-50

200,0

2,5

55,0

110,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90152

90142

T 3-35

140,0

3,5

36,0

200,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90153

90143

T 3-50

200,0

3,5

55,0

200,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90154

90144

T 3-75

280,0

3,5

80,0

200,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90157

90147

T 5-85

200,0

4,5

51,0

280,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90156

90146

T 5-75

280,0

4,5

76,0

280,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90158

90148

T 5-100

360,0

4,5

101,0

280,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90159

90149

T 8-100

360,0

7,5

101,0

650,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96491

96492

T 9-165

610,0

9,0

185,0

800,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

97219

97223

T 9-230

762,0

9,0

236,0

800,0

100

o. r.