Leichte Fernmelde-Marinekabel XLFMKK

mit Cu-Schirm

Produktfoto
Technische Daten
  • nach VG 88778/66
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • niedrigste Verlegetemperatur
    -10°C
  • Nennspannung
    250 V
  • Mindestbiegeradius
    5x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank,
    mehrdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
    längswasserdicht
  • PVC-Isolierung mit Polyamidhülle
  • Adern paarig verseilt
  • Paare Cu-geschirmt
  • Folienbewicklung
  • PVC-Innenmantel
  • Abschirmung aus blankem Cu-Geflecht,
    längswasserdicht
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
Eigenschaften
  • Farbcode
    Aderkennzeichnung durch verschiedene
    Farben
Hinweise
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Verwendung
Für feste Verlegung auf Marine-Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59336

2 x 2 x 0,75

16,0

160,0

370,0

1217,00

59337

4 x 2 x 0,75

18,1

277,0

490,0

1723,00

59338

11 x 2 x 0,75

26,2

658,0

1080,0

4085,00