Fernmelde-Schiffskabel FMGCH 250 V

halogenfrei nach DIN 89 159/98

Produktfoto
Technische Daten
  • nach DIN 89159/  Ausgabe 1998
    und IEC 60092-375
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max.  +85°C
  • Nennspannung
    250 V
  • Isolationswiderstand
    1400 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    5x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank,
    mehrdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
  • Aderisolation aus HEPR
    (Hard grade EPR)
  • Adern je Paar blau/weiß, mit
    Ziffernaufdruck, Zählweise von innen
    mit 1 beginnend nach außen
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • gemeinsame Umhüllung mit Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus blanken Cu-Drähten
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel auf Basis Polyolefin
  • Mantelfarbe: grün
Eigenschaften

Prüfungen

  • Flammwidrig gemäß SOLAS-Bestimmungen
    (gemäß IEC 60332-3 Kategorie A)

Zulassungen

  • Verband Deutscher Elektrotechniker
  • Germanischer Lloyd
  • Lloyds Register of Shipping
  • American Bureau of Shipping
  • Bureau Veritas
  • Det Norske Veritas
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Registro Italiano Navale
    in Bearbeitung
Hinweise
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Verwendung
Für Mess-, Steuer-, Regelungs-, Befehls- und Meldeanlagen; Funk-, Ortungs- und Nachrichtenanlagen. Zur festen Verlegung auf Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59138

1 x 2 x 0,75

8,5

62,0

90,0

597,00

59139

2 x 2 x 0,75

9,0

87,0

130,0

712,00

59140

4 x 2 x 0,75

13,0

153,0

230,0

1276,00

59141

7 x 2 x 0,75

15,5

230,0

340,0

1901,00

59142

10 x 2 x 0,75

18,5

319,0

470,0

2378,00

59143

14 x 2 x 0,75

21,0

445,0

610,0

3077,00

59144

19 x 2 x 0,75

24,0

525,0

770,0

4014,00

59145

24 x 2 x 0,75

27,0

663,0

950,0

4992,00