HELUTHERM® 145 MULTI

flexibel, vernetzt, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbeständige und halogenfreie
    Anschluss- und Steuerleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +120°C
    nicht bewegt -55°C bis +145°C
    im Kurzschlussfall +200°C
  • Nennspannung
    bis 1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
    bei fester und geschützter Verlegung
    ab 1,5 mm²  U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Zulassung
    DNV GL
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation: vernetztes
    Polyolefin-Copolymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • 1-adrige Ausführung -
    Aderfarbe SW bzw. GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: vernetztes
    Polyolefin-Copolymer
  • Mantelfarbe: schwarz
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • keine Brandfortleitung
  • gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
  • gute Witterungsbeständigkeit
  • beständig gegen Ozon
  • beständig gegen Verschmelzung,
    auch beim Kontakt mit einem
    Lötkolben von 300°C bis 380°C
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-22 /
    DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Rauchdichte nach 
    DIN VDE 0482-1034-1+2, 
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • geschirmte Analogtype:
    HELUTHERM® 145 MULTI-C
Verwendung
Diese vernetzten und temperaturbeständigen Anschluss- und Steuerleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern eingesetzt. Durch die hervorragende Temperaturbeständigkeit resultiert zugleich eine sehr lange Lebensdauer. Diese Leitungen verfügen über eine gute Witterungsbeständigkeit, wie Temperatur-, Feuchtigkeits-, Ozon- und UV-Beständigkeit und werden vorwiegend für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich eingesetzt. Im Brandfall bei der Verbrennung von diesen halogenfreien Leitungen entsteht nur geringe Rauchentwicklung, entstehen keine korrosiven Gase und durch die geringe Brandlast ist die Gefahr durch toxische Brandgase wesentlich geringer. Brandfolgeschäden an Steuer- und Überwachungssystemen und der Beton- und Stahlstruktur von Gebäuden und Anlagen werden somit reduziert. Durch die hohe Temperaturbelastung kann unter Umständen der Leiterquerschnitt reduziert und dadurch an Platzbedarf und Gewicht eingespart werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

53376

1 x 0,25

2,9

2,4

11,4

206,00

52630

1 G 0,25

2,9

2,4

11,4

210,00

53377

2 x 0,25

4,6

4,8

28,7

216,00

53378

3 G 0,25

4,9

7,2

33,7

279,00

53379

4 G 0,25

5,5

9,6

41,8

296,00

53380

5 G 0,25

5,8

12,0

47,0

305,00

53381

6 G 0,25

6,5

14,4

58,0

377,00

53382

7 G 0,25

6,9

16,8

64,0

436,00

53383

8 G 0,25

7,3

19,2

71,0

504,00

53384

10 G 0,25

8,1

24,0

84,0

624,00

53385

12 G 0,25

8,1

28,8

90,0

748,00

53386

14 G 0,25

8,6

33,6

102,0

880,00

53387

16 G 0,25

8,9

38,4

114,0

928,00

53388

19 G 0,25

10,1

45,6

132,0

959,00

53389

21 G 0,25

10,5

50,4

145,0

1109,00

52631

1 G 0,5

3,2

4,8

15,7

258,00

53391

1 x 0,5

3,2

4,8

15,7

258,00

53392

2 x 0,5

5,1

9,6

39,6

274,00

53393

3 G 0,5

5,5

14,4

48,1

349,00

53394

4 G 0,5

5,9

19,2

51,0

370,00

53395

5 G 0,5

6,7

24,0

64,0

382,00

53396

6 G 0,5

7,1

28,8

74,0

472,00

53397

7 G 0,5

7,8

33,6

88,0

545,00

53398

8 G 0,5

8,6

38,4

102,0

630,00

53399

10 G 0,5

9,4

48,0

123,0

781,00

53400

12 G 0,5

9,4

57,6

135,0

935,00

53401

14 G 0,5

10,0

67,2

153,0

1100,00

53402

16 G 0,5

10,7

76,8

176,0

1161,00

53403

19 G 0,5

12,4

91,2

213,0

1199,00

53404

21 G 0,5

13,0

100,8

234,0

1387,00

53405

24 G 0,5

14,0

115,2

263,0

1500,00

53406

25 G 0,5

14,0

120,0

269,0

1730,00

53407

27 G 0,5

14,0

129,6

280,0

1870,00

53408

30 G 0,5

15,0

144,0

311,0

2078,00

53409

33 G 0,5

15,0

158,4

343,0

2285,00

53410

37 G 0,5

17,0

177,6

392,0

2562,00

52632

1 G 0,75

3,5

7,2

19,8

267,00

53411

1 x 0,75

3,5

7,2

19,8

267,00

53412

2 x 0,75

5,9

14,4

40,0

307,00

53413

3 G 0,75

6,2

21,6

53,0

313,00

53414

4 G 0,75

6,9

28,8

69,0

412,00

53415

5 G 0,75

7,7

36,0

86,0

432,00

53416

6 G 0,75

8,3

43,2

101,0

541,00

53417

7 G 0,75

9,1

50,4

117,0

601,00

53418

8 G 0,75

10,2

57,6

140,0

664,00

53419

10 G 0,75

11,1

72,0

167,0

777,00

53420

12 G 0,75

11,1

86,4

183,0

832,00

53421

14 G 0,75

11,7

100,8

212,0

994,00

53422

16 G 0,75