H05VV-F/SJT

300 V

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Schlauchleitung
    nach DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 / IEC 60227-5 /
    UL Std.62 / CSA-Std. C22.2 No.49
  • Temperaturbereich
    HAR
    bewegt -5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +70°C
    UL/CSA
    bewegt -5°C  bis  +60°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +60°C
  • Nennspannung
    HAR  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  300 V
  • Prüfspannung
    2500 V,  5 Min.
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Spark Test
    6000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig mit
    AWG-Maßen gem. UL Std.62
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.62
    (tab.50.182, UL Std.1581)
    gem. CSA-Std. C22.2 No.49 Typ SJT
  • Aderkennzeichnung
    nach DIN VDE 0293-308
    ≤ 5 Adern: farbig
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.62
    (tab.50.182, UL Std.1581)
    gem. CSA-Std. C22.2 No.49 Typ SJT
  • Mantelfarbe: nach Kundenwunsch
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT2
Hinweise
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit folgender Kennziffer:
    0 = ca,RAL 5015 blau
    1 = ca.RAL 6018 grün
    2 = ca.RAL 8003 braun
    3 = ca.RAL 1021 gelb
    4 = ca.RAL 3000 rot
    5 = ca.RAL 2003 orange
    6 = ca.RAL 4005 violett
    7 = gold
    8 = altgold
    Weitere Farben auf Anfrage.
  • Bitte restliche Preise anfragen. Sollte kein
    Lagerbestand vorhanden sein, ist die
    Mindestfertigungsmenge pro Type und
    Querschnitt 2000 m.
Verwendung
Diese nach VDE-HAR-UL-CSA genormte PVC-isolierte flexible Leitung kommt für den Export sowie in nahezu allen zur Ausfuhr bestimmten Geräten zum Einsatz. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung in feuchten und nassen Räumen, als flexible Anschlussleitung für Büro-, Haus- und Küchengeräte wie z. B. Waschmaschinen, Wäschetrockener, Kühlschränke, Kopierer etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden. Nicht geeignet für die Anwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

31100

2 x 1

blau

7,2

19,2

56,0

232,00

31101

2 x 1

grün

7,2

19,2

56,0

232,00

31102

2 x 1

braun

7,2

19,2

56,0

232,00

31103

2 x 1

gelb

7,2

19,2

56,0

232,00

31104

2 x 1

rot

7,2

19,2

56,0

232,00

31105

2 x 1

orange

7,2

19,2

56,0

232,00

31106

2 x 1

violett

7,2

19,2

56,0

232,00

31107

2 x 1

gold

7,2

19,2

56,0

232,00

31108

2 x 1

altgold

7,2

19,2

56,0

232,00

31110

3 G 1

blau

7,6

28,8

73,0

263,00

31111

3 G 1

grün

7,6

28,8

73,0

263,00

31112

3 G 1

braun

7,6

28,8

73,0

263,00

31113

3 G 1

gelb

7,6

28,8

73,0

263,00

31114

3 G 1

rot

7,6

28,8

73,0

263,00

31115

3 G 1

orange

7,6

28,8

73,0

263,00

31116

3 G 1

violett

7,6

28,8

73,0

263,00

31117

3 G 1

gold

7,6

28,8

73,0

263,00

31118

3 G 1

altgold

7,6

28,8

73,0

263,00

31120

4 G 1

blau

8,6

38,4

86,0

317,00

31121

4 G 1

grün

8,6

38,4

86,0

317,00

31122

4 G 1

braun

8,6

38,4

86,0

317,00

31123

4 G 1

gelb

8,6

38,4

86,0

317,00

31124

4 G 1

rot

8,6

38,4

86,0

317,00

31125

4 G 1

orange

8,6

38,4

86,0

317,00

31126

4 G 1

violett

8,6

38,4

86,0

317,00

31127

4 G 1

gold

8,6

38,4

86,0

317,00

31128

4 G 1

altgold

8,6

38,4

86,0

317,00

31130

5 G 1

blau

9,4

48,0

105,0

360,00

31131

5 G 1

grün

9,4

48,0

105,0

360,00

31132

5 G 1

braun

9,4

48,0

105,0

360,00

31133

5 G 1

gelb

9,4

48,0

105,0

360,00

31134

5 G 1

rot

9,4

48,0

105,0

360,00

31135

5 G 1

orange

9,4

48,0

105,0

360,00

31136

5 G 1

violett

9,4

48,0

105,0

360,00

31137

5 G 1

gold

9,4

48,0

105,0

360,00

31138

5 G 1

altgold

9,4

48,0

105,0

360,00

31140

2 x 1,5

blau

7,6

28,8

82,0

247,00

31141

2 x 1,5

grün

7,6

28,8

82,0

247,00

31142

2 x 1,5

braun

7,6

28,8

82,0

247,00

31143

2 x 1,5

gelb

7,6

28,8

82,0

247,00

31144

2 x 1,5

rot

7,6

28,8

82,0

247,00

31145

2 x 1,5

orange

7,6

28,8

82,0

247,00

31146

2 x 1,5

violett

7,6

28,8

82,0

247,00

31147

2 x 1,5

gold

7,6

28,8

82,0

247,00

31148

2 x 1,5

altgold

7,6

28,8

82,0

247,00

31150

3 G 1,5