H07V-R

PVC-Einzelader, mehrdrähtig, nach DIN 0281

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Einzeladern nach
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 10 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt
    Ader Ø ≤ 8 mm: 4x Ader Ø
    Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø
    Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI1 nach
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    und IEC 60227-3
  • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle unten
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Folgende Farben werden empfohlen (nur
    einfarbig): schwarz, weiß, blau, grau, braun,
    rot, orange, türkis, violett und rosa.
    Zweifarbige Kombinationen sind nicht
    zulässig, mit Ausnahme von grün-gelb.
  • Farben gelb, grün, transparent nur in
    (H)07V-K lieferbar.
  • Zweifarbige Kombination nur bei
    (H)07V-K zulässig.
Verwendung
Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

H07V-R

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GN-GE

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT

Preis

EUR%m

Cu 150,-

WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

VI

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

ca. RAL

9005

-

5015

8003

3000

9003

7001

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

 

/opc/workarea/suppliers/STD/documents/Spule2.jpg

Aufmachung

Trommel

H07V-R Trommel

Artikel-Nr.

28185

28186

28187

28188

28189

28190

28191

28192

-

-

-

-

-

-

-

-

16

6,4 - 7,8

154,0

145,00

151,00

151,00

151,00

151,00

166,00

166,00

166,00

- - - - - - - -

Artikel-Nr.

28193

28194

28195

28196

28197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

8,1 - 9,7

240,0

228,00

249,00

249,00

249,00

249,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28198

28199

28200

28201

28202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

9,0 - 10,9

336,0

296,00

305,00

305,00

305,00

305,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28203

28204

28205

28206

28207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

10,6 - 12,8

480,0

426,00

441,00

441,00

441,00

441,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28208

28209

28210

28211

28212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

12,1 - 14,6

672,0

595,00

611,00

611,00

611,00

611,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28213

28214

28215

28216

28217

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

14,1 - 17,1

912,0

809,00

825,00

825,00

825,00

825,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28218

28219

28220

28221

28222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

15,6 - 18,8

1152,0

989,00

1062,00

1062,00

1062,00

1062,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28223

28224

28225

28226

28227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

17,3 - 20,9

1440,0

1215,00

1306,00

1306,00

1306,00

1306,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28228

28229

28230

28231

28232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

19,3 - 23,3

1776,0

1431,00

1576,00

1576,00

1576,00

1576,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28233

28234

28235

28236

28237

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

22,0 - 26,6

2304,0

1719,00

1978,00

1978,00

1978,00

1978,00

- - - - - - - - - - -