PVC-flach

300/500 V bzw. 450/750 V

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Flachleitung in Anlehnung an
    EN 50214 / DIN VDE 0283-2
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    ≤  1 mm²  U0/U 300/500 V
    ≥  1,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    ≤  1 mm²  2000 V
    ≥  1,5 mm²  2500 V
  • Mindestbiegeradius
    10x Leitungsdicke
Aufbau
  • Cu-Litze blank,
    feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung
    nach DIN VDE 0293
    ≤ 5 Adern: farbig
    ≥ 6 Adern: schwarz mit fortlaufenden
       weißen Ziffern
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern nebeneinander liegend
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • extrem kleine Biegeradien
  • hohe Flexibilität
  • geringer Platzbedarf
  • Paketiermöglichkeit
Prüfungen
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Art.Nr. 27012 (6x4)
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Flachleitungen in PVC-Ausführung werden vorwiegend als Schleppleitung für Krananlagen, Flurförderanlagen und Regalbediengeräten eingesetzt. Nicht im Freien verwendbar.
Montagehinweise
Kabeltrommeln die mit Flachleitungen bewickelt sind, müssen stehend auf dem Flansch transportiert werden. Die gute Biegbarkeit ist nur in einer Ebene möglich. Daher sind die entsprechenden Montagehinweise zu beachten. U. a.
  • Die Leitungswagen auf die Schiene oder Träger setzen und in der Anlaufstrecke zusammenschieben. Der Abstand zwischen den Auflageflächen von zwei Leitungswagen muss größer sein, als die doppelte Stärke eines Leitungspaketes.
  • Bei der Paketierung beginnt man mit dem niedrigsten Querschnitt, der auf den Auflageflächen aufliegt und baut so weiter auf, dass der stärkste Querschnitt oben liegt.
  • Weiter ist auf eine symmetrische Lastverteilung zu achten.
  • Bei vieladrigen Flachleitungen mit kleinem Querschnitt, kleiner 2,5 mm², die aufgrund ihrer geringen Zerreißkraft gefährdet sind, sollten ca. 10% Reserveadern einkalkuliert werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-
maße

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

26980

4 G 0,75

4,3 x 12,6

28,8

90,0

91,00

26981

5 G 0,75

4,3 x 16,1

36,0

115,0

125,00

26982

6 G 0,75

4,3 x 19,4

43,2

141,0

180,00

26983

9 G 0,75

4,3 x 26,4

64,8

198,0

197,00

26984

10 G 0,75

4,3 x 30,1

72,0

224,0

229,00

26985

12 G 0,75

4,3 x 33,8

86,4

258,0

259,00

26986

16 G 0,75

4,3 x 44,4

115,2

340,0

499,00

26987

18 G 0,75

4,3 x 49,2

129,6

380,0

322,00

26988

20 G 0,75

4,3 x 55,0

144,0

424,0

387,00

26989

24 G 0,75

4,3 x 65,6

172,8

509,0

443,00

26990

3 G 1

4,5 x 10,8

28,8

80,0

95,00

26991

4 G 1

4,5 x 13,4

38,4

104,0

106,00

26992

5 G 1

4,5 x 16,0

48,0

134,0

137,00

26993

6 G 1

4,5 x 20,6

57,6

161,0

175,00

26994

9 G 1

4,5 x 28,4

86,4

230,0

196,00

26995

10 G 1

4,5 x 30,0

96,0

256,0

264,00

26996

12 G 1

4,5 x 36,2

115,2

298,0

280,00

26997

16 G 1

4,5 x 47,6

153,6

395,0

307,00

26998

18 G 1

4,5 x 52,8

172,8

441,0

372,00

26999

20 G 1

4,5 x 59,0

192,0

495,0

512,00

27000

24 G 1

4,5 x 70,4

230,4

590,0

554,00

27001

4 G 1,5

4,5 x 13,7

58,0

133,0

125,00

27002

5 G 1,5

4,5 x 17,9

72,0

169,0

149,00

27003

7 G 1,5

4,5 x 23,5

101,0

235,0

170,00

27004

8 G 1,5

4,5 x 26,8

115,0

265,0

193,00

27005

10 G 1,5

4,5 x 33,5

144,0

332,0

357,00

27006

12 G 1,5

4,5 x 38,9

173,0

421,0

373,00

27028

16 G 1,5

4,5 x 51,5

230,4

555,0

576,00

27030

24 G 1,5

4,5 x 83,0

346,0

820,0

870,00

27007

4 G 2,5

5,5 x 17,0

96,0

205,0

168,00

27008

5 G 2,5

5,5 x 21,5

120,0

256,0

260,00

27009

7 G 2,5

5,5 x 30,3

168,0

344,0

294,00

27010

8 G 2,5

5,5 x 31,9

192,0

389,0

386,00

27011

12 G 2,5

5,8 x 47,1

288,0

580,0

484,00

27029

16 G 2,5

5,8 x 55,1

384,0

674,0

1112,00

27012

24 G 2,5

15,0 x 63,0

604,0

950,0

1267,00

27027

24 G 2,5

5,8 x 120,0

604,0

950,0

1689,00

27013

4 G 4

7,0 x 21,8

154,0

344,0

221,00

27014

5 G 4

7,0 x 27,4

192,0

428,0

491,00

27015

7 G 4

7,9 x 36,6

269,0

590,0

550,00

27016

4 G 6

8,2 x 24,8

230,0

424,0

303,00

27017

5 G 6

8,2 x 31,8

288,0

530,0

489,00

27018

7 G 6

8,2 x 42,6

403,0

760,0

616,00

27019

4 G 10

10,0 x 29,6

384,0

710,0

469,00

27020

4 G 16

11,2 x 34,4

614,0

1014,0

673,00

27025

5 G 16

13,0 x 46,6

768,0

1370,0

1171,00

27021

4 G 25

13,7 x 42,6

960,0

1365,0

903,00

27026

5 G 25

15,5 x 55,5

1200,0

2000,0

2163,00

27022

4 G 35

15,4 x 47,6

1344,0

2100,0

2265,00

27023

4 G 50

18,2 x 57,0

1920,0

2940,0

2495,00

27024

4 G 70

20,0 x 64,2

2688,0

4090,0

5183,00