F-CY-JZ

flexibel, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt  -10°C  bis  +80°C
    nicht bewegt  -40°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  4000 V
    Ader/Schirm  2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Betriebskapazität
    je nach Leiterquerschnitt
    unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²:
    Ader/Ader  ca. 150 pF/m
    Ader/Schirm  ca. 270 pF/m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Außen Ø
    nicht bewegt 5x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank,
    feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-500
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, in der Heiz- und Klimatechnik, im Anlagenbau sowie als Signalleitung in der Elektronik. Statt aufwendigem PVC-Innenmantel wird eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht eingesetzt. Sie reduziert den Außendurchmesser wesentlich, was geringere Biegeradien, geringeres Gewicht etc. mit sich bringt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

16320

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

45,00

16321

3 G 0,5

5,9

42,0

55,0

47,00

16322

4 G 0,5

6,4

47,0

61,0

81,00

16323

5 G 0,5

6,9

56,0

74,0

91,00

16324

6 G 0,5

7,6

67,0

89,0

98,00

16325

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

104,00

16326

8 G 0,5

8,1

80,0

117,0

135,00

16327

10 G 0,5

9,6

94,0

135,0

139,00

16328

12 G 0,5

9,7

108,0

157,0

119,00

16329

14 G 0,5

10,2

116,0

190,0

156,00

16330

16 G 0,5

11,0

129,0

210,0

172,00

16331

18 G 0,5

11,5

145,0

217,0

196,00

16332

20 G 0,5

12,3

172,0

240,0

219,00

16333

21 G 0,5

12,3

188,0

250,0

280,00

16334

24 G 0,5

13,6

235,0

300,0

323,00

16335

25 G 0,5

13,7

240,0

314,0

215,00

16336

30 G 0,5

14,4

295,0

360,0

341,00

16337

32 G 0,5

14,9

301,0

425,0

446,00

16165

34 G 0,5

15,6

312,0

433,0

468,00

16338

36 G 0,5

15,6

318,0

446,0

475,00

16339

40 G 0,5

16,4

343,0

475,0

503,00

16490

41 G 0,5

16,5

348,0

486,0

568,00

16340

50 G 0,5

18,5

406,0

573,0

763,00

16341

61 G 0,5

19,7

508,0

653,0

863,00

16342

80 G 0,5

22,6

680,0

784,0

1358,00

16343

100 G 0,5

24,9

804,0

995,0

1922,00

16344

2 x 0,75

6,1

40,0

59,0

68,00

16345

3 G 0,75

6,3

52,0

66,0

63,00

16346

4 G 0,75

6,8

60,0

77,0

76,00

16347

5 G 0,75

7,4

71,0

93,0

81,00

16348

6 G 0,75

8,2

80,0

113,0

112,00

16349

7 G 0,75

8,2

91,0

130,0

100,00

16350

8 G 0,75

9,0

110,0

145,0

153,00

16351

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

207,00

16353

12 G 0,75

10,5

142,0

202,0

157,00

16354

14 G 0,75

11,3

180,0

225,0

174,00

16355

16 G 0,75

11,9

200,0

275,0

267,00

16356

18 G 0,75

12,7

212,0

292,0

254,00

16447

19 G 0,75

12,7

230,0

308,0

317,00

16357

20 G 0,75

13,6

238,0

320,0

357,00

16358

21 G 0,75

13,6

246,0

378,0

378,00

16359

24 G 0,75

14,9

270,0

435,0

419,00

16360

25 G 0,75

15,0

281,0

415,0

326,00

16361

27 G 0,75

15,0

304,0

435,0

435,00

16362

30 G 0,75

16,0

320,0

450,0

542,00

16363

32 G 0,75

16,7

342,0

484,0

593,00

16166

34 G 0,75

17,2

345,0

502,0

618,00

16364

36 G 0,75

17,4

350,0

535,0

689,00

16448

37 G 0,75

17,4

361,0

592,0

749,00

16365

40 G 0,75

18,1

369,0

610,0

846,00