Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  0°C  bis  +60°C
    nicht bewegt  -30°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern 3 kV
    Steueradern 1,5 kV
  • Isolationswiderstand
    Leistungsadern  ≥  5000 MOhm x km
    Signaladern  ≥  20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Außen Ø
    nicht bewegt 7x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    4 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei  ≥  12x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • Aderisolation Polyolefin-Polymer
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation Polyolefin-Polymer
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung verzinntes Kupfergeflecht
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

-

Motorleitung GMS 015

660500

140,00

EWLMxxxGMS-025

Motorleitung GMS 025

660648

174,00

EWLMxxxGMS-040

Motorleitung GMS 040

660766

276,00

-

Motorleitung GMS 060

660767

322,00

-

Motorleitung GMS 100

660768

359,00

-

Motorleitung GMS 040I

660769

301,00

-

Motorleitung GMS 060I

660770

316,00

-

Motorleitung GMS 100I

660771

372,00